Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    399-6059: КОЛЬЦО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ YM

    Номер по каталогу: 399-6059
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-465 PM-565B

    wheel-type loader
    962H 962K 950F 950H 950G II 950B 960F 950E G936 936E 950G 950B/950E 950F II 962G II 962G 966R 936F 936 966C 972K 950K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    772 773

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    935C II 931C 931C II 931B 977 951 935B 931 939 955 933 935C

    wheel tractor-scraper
    623G 623H 623K LRC 623K

    track-type tractor
    5S D3B D6M D8L D5M D6N D5H D6D D3C III 55 153 D5R LGP 163 D4C II 5A 3P 6A D3C D5C III D6N LGP 6S D5B 5 D4H XL 3S D5R2 6 4P D4C D5C PATLGP 5P D5C D5H XL D3 D5N 5A PAT D4B D5R XL 53 D4C III D5C PAT D3C II 3 D6N XL D4H III 4 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II