Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    399-6063: ПОДШИПНИК YM

    Номер по каталогу: 399-6063
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    994 994H 993K 988H 986K 988K 994F 994D 988K XE 994K 986H 988G

    off-highway truck
    769D 770 771C 769C 770G 768C 769 768B 771D 770G OEM 769B 69D 773B

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 637E 633E II 631G 633E

    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H