Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    399-6064: КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА YM

    Номер по каталогу: 399-6064
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)
    engineer support tractor
    C18

    generator
    SR4

    engine - generator set
    C18 3412C PM3412 G3412C 3406C G3412 C15 XQG400 CG137-12 3412 3406B C27

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3412 D346 D343 D348 G3412 G3408 SR4

    marine products
    C18 D348 3412C D346