Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    399-6069: КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА YM

    Номер по каталогу: 399-6069
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)
    cold planer
    PM-565B PM-565 PM-465 PM-201

    challenger
    35 45 55

    motor grader
    14E 12F

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 966K XE 966K

    wheel-type skidder
    555D 545D 535D 525D

    off-highway truck
    777G

    pipelayer
    594H 572G 578

    track-type tractor
    7A D7H 6A D6H 8 7S 58 D9N 7 D10N 9U D8R 6SU D6H XR 10U D7G D8N 6 8A 8U 59L 9 D7R 6S 7U 59 56H 57H D6H II 10SU 10 56 59N 7SU 9C 58L D8L D6H XL 8S 8SU 7S LGP 57 9SU 9S D10R D9L

    oem solutions
    777G