Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3B-4643: Шплинты

    Номер по каталогу: 3B-4643
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймовая, тип конца: скошенный

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр штифта — A (дюймы): 1/4
    • Длина штифта — B (дюймы): 3 1/2
    • Материал: Оцинкованная сталь
    • Тип конца шплинта: Скошенный
    • Тип штифта: Шплинты
    track-type tractor
    8U 7S 8S 6A 7A 8A 8SR 6S

    motor grader
    12F, 14E, 140, 140B, 16

    work tool
    DFS121 DFS124 DFS118

    track-type loader
    955C, 977H, 977D, 977A

    engine - industrial
    D342