Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3B-5301: ШПЛИНТ

    Номер по каталогу: 3B-5301
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймовая, тип оконечности: прямоугольный край

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр штифта — A (дюймы): Май, 32, 5/32
    • Длина штифта — B (дюймы): 1 1/2, 1 1/2
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Материал: Zinc Plated Steel
    • Тип конца шплинта: Square End, Квадратный
    • Тип штифта: Cotter Pins, Шплинты