Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3B-5322: Шплинты

    Номер по каталогу: 3B-5322
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch, End Type: Mitered End

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр штифта — A (дюймы): 3/8
    • Длина штифта — B (дюймы): 3 1/2
    • Материал: 0, Оцинкованная сталь
    • Тип конца шплинта: Скошенный
    • Тип штифта: Шплинты
    track-type tractor
    7U 7A 7S D7G

    pipelayer
    561D, 561C, 571G, PL83, 583T, 583R, 561B

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 304E2 CR 305E2 CR 304E2 303E CR 305.5E2 CR 303.5E2 CR 302.5, 305E 304.5E2 308E2CR, 303.5E 305C CR 304E 302.5C, 302.4D 303.5D 305D CR 305.5D 305E2 303.5C 303ECR, 302.7D 302.2D 303.5, 304C CR 303C CR 304D CR 305.5E2 303.5E2 305.5E

    motor grader
    16G, 14G

    work tool
    BH160 BH150

    track-type loader
    977H, 977A 977D