Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3B-5752: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 3B-5752
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,72
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/8–12
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,69
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.