Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения3D-6222: ПОДШИПНИК
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
3D-6222: ПОДШИПНИК
3D-6222: ПОДШИПНИК

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3D-6222: ПОДШИПНИК
3D-6222: ПОДШИПНИК

Прямой подшипник скольжения
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
Схема детали для 3D-6222
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3D-6222

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 32
Inside Diameter (in): 1,25
Outside Diameter (mm): 38
Outside Diameter (in): 1,5
Overall Length (mm): 25
Overall Length (in): 1
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Материал: Порошковая сталь
Type: STRAIGHT SLEEVE
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 25
Внешняя канавка: Нет
Внутренняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 32
Приблизительный наружный диаметр (мм): 38
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3D-6222

АВТОГРЕЙДЕР

140 120 12F 140B 12E 120B 14E

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом