Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3E-3212: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 3E-3212
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 7,09
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 7,38
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0,187
    • Форма: Прямоугольный
    wheel dozer
    854K, 844, 844K, 854G, 844H

    wheel-type loader
    990K, 992K, 993K, 990 II 990H, 992G, 990