Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3E-3826: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 3E-3826
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 20,0
    • Диаметр штока (мм): M10
    • Диаметр штока, примечание (мм): Диаметр цилиндра 9,5
    • Размер зазора — В (мм): 10,0
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 40,0
    • Стопорный палец: 6S-6646
    • Тип головки шатуна: Вильчатые/дополнительные размеры
    • Ширина — D (мм): 20,0
    ttt
    D6M

    bhl
    446D, 446B

    wtt
    824G

    it
    IT62H, IT38G II IT38G, IT62G II

    wtl
    966H, 966M, 950G II 966G, 962G II 938G, 962G, 962H, 972G II 966K, 972K, 972H, 938G II 972M XE 972M, 950M, 962M, 980G, 966M XE 966G II 950H, 980G II 966K XE 950G