Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6065: ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 3G-6065
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Палец.

    Характеристики:
    Палец диаметром 3,5 дюйма (88,85 мм), длиной 21,45 дюйма (545 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Узел съемника пальца на бульдозерах D9, D10, D11.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 3,50
    • Диаметр (мм): 88,85
    • Длина (дюймы): 21,46
    • Длина (мм): 545,00
    track-type tractor
    11U 9 D9R, 10 59N 10U D11N, 10SU D10N, 9U 9S D10, 59 10S D10R, 59L 11SU 11 9C 58L D9L, 10C