Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6305: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 3G-6305
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый переходник J300 с боковым пальцем

    Описание:
    Правый переходник J300 используется для установки кромки 30 мм с углом скоса в 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, устанавливаемым заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш гидравлического экскаватора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J300
    excavator
    215 215B 219 215C