Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6395: КОНЦЕВАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 3G-6395
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концевая режущая кромка

    Описание:
    Сегмент прямой концевой кромки


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / система защиты углов


    Рекомендуемое применение:
    Блоки кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей 924, 928, 950, 960, 962, 963, 966, 970 и 972

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,38
    • Длина (дюймы): 20,08
    • Машина: Погрузчик
    wheel-type loader
    962M 966F II 924GZ 966G II 962G 972G 966F 966D 950F II 972M 950G II 972G II 966M XE 962K 966G 960F 966E 950H 950 GC 966M 970F 966H 972L 972H 972M XE 950K 972K 962G II 980K 950G 966C 966K XE 950M 950L 962H 966L 966K 924G

    гусеничные погрузчики
    973 977L

    integrated toolcarrier
    IT62G

    track-type loader
    963K 973 977L 963D 973C 963B 963C 973D

    колесные погрузчики
    950G 950H 962H 980K 972M 962L 966H 972H 972GII 966FII 962GII 972MXE 966GII

    work tool