Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6509: ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 3G-6509
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Крепежный шток рыхлителя.


    Характеристики:
    Шток диаметром 3,5" (88,9 мм) и длиной 334 мм.


    Рекомендуемое применение:
    Опорные узлы рыхлителя на бульдозерах D10/D11.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 3,5
    • Длина (дюймы): 13,15
    wheel dozer
    854G

    track-type tractor
    10U 59 10 10S 11 D10N, 9S D10T2, D11R, D9L, D10R, 59L 9U 58L 59N D11N, D11T, 9C D10T, 10C D10, 11U 9 10SU 11SU