Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6537: Износное кольцо поршня

    Номер по каталогу: 3G-6537
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 5,74
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 145,82
    • Наружный диаметр (дюймы): 6,00
    • Наружный диаметр (мм): 152,40
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 1,07
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 27,25
    underground mining loaders
    R2900

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    underground articulated truck
    AD30, AD22

    wheel-type loader
    966C, 966R

    track-type loader
    983

    forest products
    539

    underground articulated trucks
    AD22