Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6623: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 3G-6623
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Steel Tube Assembly

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Длина (дюймы): 19,2
    wheel dozer
    854G, 854K

    track-type tractor
    D11T, 11U D11N, 11 11SU 10S 10C D11R, 10 D10, 10U