Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6827: ШТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 3G-6827
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Большинство гидравлических штоков Cat® усиливаются методом индукционной закалки, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Шток Cat® Reman гидравлического цилиндра с головкой и отверстием
    track-type tractor
    9SU D8L 8A 9 8 8S 8U 58L 59L 58 59N D9N 9U