Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-6856: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 3G-6856
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,8
    • Длина (дюймы): 10,9
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988F II 988B 992 992B 988F

    wheel dozer
    834U 834S 834B

    погрузчики для подземных горных работ
    R2900

    underground articulated truck
    AD30 AD55 AD60 AD45B AD55B AE40 AD45 AD40