Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3G-8194: ЦИЛИНДР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 3G-8194
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидроцилиндр с подшипником

    Описание:
    Гидравлический цилиндр имеет бесшовный корпус, который вместе с помещенным внутри поршнем и штоком составляет гидравлический цилиндр в сборе.


    Характеристики:
    Гидравлические цилиндры Cat® имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта особенность вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлические цилиндры Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Гидроцилиндр Cat® Reman с подшипником
    wheel dozer
    844 844K

    колесные бульдозеры
    844 844H 844K 844KLRC

    track-type tractor
    58 8 58L 9 8S 8U D8L 9SU 59L 59N 8A 9U

    гусеничные бульдозеры
    D8L D9N