Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3J-7354: Уплотнительное кольцо STOR

    Артикул: 3J-7354
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    Предупреждение: При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая 1,3-бутадиен, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

    Позиции, входящие в этот комплект

    Требуемое количество Позиция
    • Hardness (Shore A): 90
    • SAE AS568 Dash Size: -904
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,35
    • Внутренний диаметр (мм): 9
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 1,8
    • Материал: NBR — нитрил, Nitrile (NBR)
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Наружный диаметр (дюймы): 0.495
    • Наружный диаметр (мм): 12.58
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Примечания по цветам: Actual o-ring color may differ from image.
    • Размер фитинга (дюймы): 7/16 – 20
    • Тип уплотнительного кольца: Уплотнительное кольцо с цилиндрической резьбой (STOR)
    • Типоразмер (дюймы): 904
    • Цвет: Red