Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3045: ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 3P-3045
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты (правый конец втулки)

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    pipelayer
    561C, 561D

    excavator
    225

    track-type loader
    953, 977 951C, 951B, 943, 955K, 955L

    track-type tractor
    D5, D5B, 163 153 55, D5E, 6 5S 5A 5

    oem solutions
    OEMS