Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3046: ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 3P-3046
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты (левое, со стороны втулки)

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    pipelayer
    561C, 561D

    excavator
    225

    track-type loader
    951C, 955L, 953, 955K, 943, 977 951B

    track-type tractor
    D5B, 5S 163 D5, 55, 5A 153 6 5 D5E

    oem solutions
    OEMS