Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3059: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 3P-3059
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Атрибут:
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими спецификациями в соответствии с нагрузками, возникающими в машинах Cat. Они изготавливаются с использованием специальных и в некоторых случаях запатентованных процессов термической обработки, включая цементирование, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat имеют самую высокую в отрасли удельную мощность или количество энергии, которую шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, они более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic
    earthmoving compactor
    825G, 825C, 826K, 825K, 836H, 825 836, 836G, 826C, 825G II 836K, 826H, 826G II 826G, 825H

    wheel-type loader
    980M, 988K, 980G II 988B, 980G, 986K, 980F II 982M, 980K, 980C, 980H, 980F, 980L, 988G, 986H, 980K HLG 988F II 988H, 988F

    wheel dozer
    824G II 834G, 834K, 824K, 834B, 824S 824C, 834H, 834S 824G, 834U 824H

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D550B, D44B, D350E, D400D, D400E, D35HP D350E II D400, D40D

    track-type tractor
    D9R, D9L, 9S 8S 58L 8A D8L, 59 D9N, 9 8U 8 58 10U 10SU 9C 10 9U 59N 59L D10N, D9T, 9SU