Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3096: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 3P-3096
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Spur Gear

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Атрибут:
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими спецификациями в соответствии с нагрузками, возникающими в машинах Cat. Они изготавливаются с использованием специальных и в некоторых случаях запатентованных процессов термической обработки, включая цементирование, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat имеют самую высокую в отрасли удельную мощность или количество энергии, которую шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, они более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    earthmoving compactor
    826C, 826K, 825C, 825K, 825G, 825 826G, 826H, 825H, 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980G II 980H, 980F, 980C, 988B, 980K, 980G, 980K HLG 980M, 982M, 980F II 988F II 988F, 980L

    wheel dozer
    824G II 824K, 824H, 824G, 824C, 824S

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D44B, D400

    track-type tractor
    58 9U 8S 8U D9N, D8L, 8 59L 58L 8A 9 59N 9SU