Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3878: УПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 3P-3878
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорное кольцо герметичной и заправленной смазкой на весь срок службы гусеничной ленты

    Описание:

    • Упорные кольца применяются для защиты системы уплотнения.

    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    Упорное кольцо серии Classic™
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для скальной породы/универсальные
    track type tractors
    D5E

    track loaders
    953, 953B

    excavator
    225

    track-type loader
    953, 951C, 943, 953B, 951B, 953C, 977

    track-type tractor
    D5, 55, 153 D5B, 163 6 5S 5A 5