Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3896: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 3P-3896
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.

    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    Основной башмак гусеничной ленты Classic™ (для умеренных условий эксплуатац...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    • Ширина башмака (дюймы): 34,1
    track-type tractor
    D5, D5B