Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3897: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 3P-3897
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак гусеничной ленты (самоочищающийся)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.

    Характеристики:

    • Самоочищающиеся башмаки предназначены для использования на рыхлых, грязных почвах. Перемещаясь по звездочке и направляющему колесу, башмаки отделяются друг от друга, вызывая падение твердых частиц. Эти литые стальные башмаки имеют ширину, делающую их пригодными только для машин LGP и непригодными для работы с высокоабразивными материалами в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Тип башмака: Самоочищающиеся
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    • Ширина башмака (дюймы): 34
    track-type tractor
    D5B, D5