Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-5758: ЗВЕНО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 3P-5758
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичное звено в сборе (двухкомпонентная прямоугольная тарельчатая шайба)

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.
    • Прямоугольные тарельчатые пружины представляют собой пружины в форме шайбы. Они используются для уплотнения системы гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 44
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.