Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-5955: ДИСК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 3P-5955
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Металлический фрикционный диск

    Описание:
    Металлический фрикционный диск обеспечивает высокую стойкость к нагреву, стойкость в условиях высокого износа, а также низкую способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Фрикционный диск Classic
    earthmoving compactor
    815, 816

    wheel-type loader
    966C, 950

    motor grader
    130G, 12G, 140G, 120G, 14H, 14G, 16G, 16H, 14H NA 16H NA

    wheel dozer
    814