Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3R-2299: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 3R-2299
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,44
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3
    • Описание материала: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    meng
    3608 3612 3616 3606

    petr
    WSF255 XD WSP273 WSF255 SS WSP223 WS223 XD WS255 XD WS305 XD WSF223 SS WS255 SS WS255 WSF255 WSP305 WS223 WS273 XD WS223 SS WSF223 WSP255

    ttt
    D10T2, D10T

    wtt
    854K, 824K, 854G, 834G, 844K, 834K, 834H, 844, 844H, 824H

    wheel dozers
    824K, 834K

    wktl
    836G, 834G