Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3W-2025: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 3W-2025
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    дюйм, спираль

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 10.59, 10.59
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 11.13, 11.13
    • Тип стопорного кольца: Внутренние, Internal
    • Толщина — B (дюймы): 0.165, 0.165
    • Форма: Spiral, Спиральное