Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3P-3044: ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 3P-3044
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты (левый конец штока)

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 953, 943, 951C, 977 955L, 955K

    track-type tractor
    5A D5B, 5 5S 153 163 D5, 6 D5E, 55

    oem solutions
    OEMS