Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    416-2154: ШЕСТЕРНЯ КОНУСНАЯ CLA

    Номер по каталогу: 416-2154
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестерня зубчатой передачи Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    load, haul, dump
    R1700G

    underground articulated truck
    AD30

    skidders
    520D

    wheel dozer
    824H, 824K, 824G II

    wheel-type loader
    980H, 980M, 982M, 980G II 980K HLG 980G, 980K

    wheel loaders
    980L, 980K, 980G, 982M, 980HII

    wheel dozers
    824G

    compactors
    826G, 825G, 825K, 825GII, 826GII

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826K, 826G II 825K, 825G II