Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    416-2164: ПОДШИПНИК ДВОЙНОЙ CLA

    Номер по каталогу: 416-2164
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Конический роликовый подшипник Cat® (двурядный)
    cold planers
    PM-565B

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AE40 AD60, AD45, AD55B, AE40 II AD40

    motor grader
    24H, 24

    wheel-type loader
    988F, 988B

    engine - industrial
    C27 C32

    track type tractors
    8U 8 9U D10N, 59L 10 9 58 D9N, 8S 9S 59 D8L, D9R, D11T, 10SU 58L D11R, 8A 9SU D10T, D10R, 10U 9C 59N D10T2, D9L

    off-highway truck
    775G OEM 775F, 777E 773G OEM 777D, 775G LRC 773G LRC 777F, 773G, 777G, 775G, 773F, 777C, 777B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    oem solutions


    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    8U 8 9U D10N, 59L 10 9 58 D9N, 8S 9S 59 D8L, D9R, D11T, 10SU 58L D11R, 8A 9SU D10T, D10R, 10U 9C 59N D10T2, D9L

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    off highway trucks
    773F, 769B, 769, 770G

    wheel loaders
    988F, 988B

    earthmoving compactor
    836