Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    416-2165: РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 416-2165
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Roller Bearing

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing
    ttt
    D6E D6G2 XL 6S D6G2 LGP D6D, 6 6A D6G SR 5 D6E SR

    track loaders
    977L, 977K

    ttl
    977

    track type tractors
    D6C, D6CLGP, D6D, D6DSA, D6ESR2000, D6CSA, D6GIILGP