Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    416-2619: 416-2619

    Номер по каталогу: 416-2619
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего и высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Атрибуты:
    Шланг 294 Compact отличается уменьшенным наружным диаметром и вдвое меньшим радиусом изгиба по сравнению со стандартным шлангом 294. Изгиб меньшего радиуса обеспечивает более плотную разводку шлангов. Такие возможности обеспечивают простую установку, долгий срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления / Compact с повторяющимися изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    wheel-type loader
    924K 938K 930K