Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    416-7018: 416-7018

    Номер по каталогу: 416-7018
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    wheel dozer
    824K

    earthmoving compactor
    826K, 825K