Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    416-7045: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА

    Номер по каталогу: 416-7045
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Группа гусеничной ленты для общих условий эксплуатации (умеренные условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • Резиновая гусеничная лента общего назначения предоставляет экономически выгодное решение для машин на поздних этапах срока службы или для машин с низким коэффициентом использования. Резиновая гусеничная лента отличается низкой начальной стоимостью и используется до разрушения. На все ходовые части Cat® распространяются гарантийные программы по ходовым частям. Ходовые части изготавливаются компанией Caterpillar, проходят закалку и контроль качества на соответствие требуемой производительности.
    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 40
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    • Ширина башмака (мм): 600
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.