Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-1921: СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 417-1921
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Солнечная шестерня

    Описание:
    Шестерня планетарной передачи бортовых редукторов.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 13,4, 0, 10
    • Диаметр (мм): 342, 0, 254
    • Ширина (мм): 102
    wheel-type loader
    994K