Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — колесные погрузчики средней мощности417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — колесные погрузчики средней мощности417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
417-4342: Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 417-4342

Ковши для легких материалов для погрузчика Cat® специально разработаны для обеспечения максимальной эффективности и повышенной вместимости в процессе погрузки легких сыпучих материалов.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 417-4342

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2747 mm
Ширина: 108.1 in
Высота: 60.6 in
Высота: 1538 mm
Масса: 3172.4 lb
Масса: 1439 kg
Длина: 1676 mm
Длина: 66 in
Вместимость: 5.5 yd³
Вместимость: 4.2 m³
Rated Capacity (m3): 4.2
Rated Capacity (yd3): 5.5
Толщина базовой кромки: 25 mm
Толщина базовой кромки: 1 in
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 417-4342

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

930 938K 926 924K 926M 938 930K 930M 930 938 926

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен