Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-4345: КОВШ ATO#PUY

    Номер по каталогу: 417-4345
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Для использования при низких ударных нагрузках со среднеабразивными материалами, например грязью, суглинком, гравием и глиной.

    Ковши общего назначения для погрузчиков Cat® повышают производительность благодаря увеличенным размерам и повышенной прочности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Высота (мм): 1403,5
    • Длина (мм): 1437
    • Емкость (куб. м): 2,5
    • Емкость (куб. ярды): 3,2
    • Масса (кг): 1108
    • Тип машины: Колесный погрузчик малой мощности
    • Толщина базовой кромки (мм): 25
    • Толщина режущей кромки (мм): 25
    • Ширина (мм): 2549
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.