Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-4502: ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 417-4502
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)
    track-type tractor
    D4H, 3 D6R, D5B, 4P 53 D7R II D5H, 6 5A 153 D7R, D6M D5, D6N 163 4 D6R II D5N D5C III D4H III D5M D3C III D5H XL 5 D4B, D4C, D3C II D4C II 3P D3C, D5C PATLGP 5S D5C, D3, D5C PAT 55, 4S D4C III D3B, 4A 5A PAT 5P 54 D4H XL

    pipelayer
    561N, 583R, 561D, 587T, 587R, 561M, 572R, 572R II PL87

    integrated toolcarrier
    IT12, IT18B, IT28, IT28B, IT18

    skidders
    527CA

    wheel-type loader
    926E, 950, 966C, 926, 930R, G916, 930T, G910, 910, 916, G926

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    933, 931B, 931C, 955L, 977 955K, 935B, 931, 939, 935C II 931C II 935C, 935CII, 931CIILGP

    track-type skidder
    527 517 4P D5HTSK II D4HTSK III 54H D4HTSK II

    track loaders
    933, 931B, 931C, 955L, 977 955K, 935B, 931, 939, 935C II 931C II 935C, 935CII, 931CIILGP

    wheel loaders
    IT12, IT18B, IT28, IT28B, IT18

    track type tractors
    D5C, D7RIIXR, D4CIILGP, D5HIIXL, D4CII, D3CII, D5MLGP, D4HIILGP

    earthmoving compactor
    815, 816