Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-4510: РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 417-4510
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Roller Bearing

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Cylindrical Roller Bearing
    track-type tractor
    D5B, D8H, 153 5 D8K, D5, 8D 55, 5S 163 8S 5A 183B 6

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    583H, 583K, 561D

    motor grader
    16, 12E

    track-type loader
    955H, 977 955K