Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-4515: РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 417-4515
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Цилиндрический роликовый подшипник Cat®
    track-type tractor
    D4E, D5B, 153 D5C PAT D4B, D6D, D6C, D5, D4C II D6G2 XL D3, D4E SR 163 3S D5C, D4D, D5C PATLGP 53 D3B, 3P 6S D6E D3C, 5A PAT D6G2 LGP 55, D3C II 4P 4A D4C, 4 D6G, 3 6A D5E

    pipelayer
    561C, 561B

    motor grader
    12E, 12F, 14E, 120, 140B, 140, 120B

    track-type loader
    931C, 931, 943, 977K, 931B, 951, 955 931C II 935C, 953, 977L, 935B, 935C II 933F, 933G

    wheel-type skidder
    518, 120C, 508

    track-type skidder
    120C, 125C D5HTSK II 527

    track loaders
    931C, 931, 943, 977K, 931B, 951, 955 931C II 935C, 953, 977L, 935B, 935C II 933F, 933G

    motor graders
    12F, 14E

    track type tractors
    D6D, D5B, D4E, D4DSA