Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-4516: РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 417-4516
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Цилиндрический роликовый подшипник Cat®
    pipelayers
    571A, 572G, 571G

    track-type tractor
    D7G2 D7G

    wheel-type loader
    972M XE 966K XE 966M XE 966K

    track loaders
    983B, 977H

    wheel loaders
    966K, 966MXE, 966KXE

    track type tractors
    D7F, D7GLGP, D7G, D7E1970, D7GSA