Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9305: НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 417-9305
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Наши водяные насосы проектируются с учетом циклических нагрузок шестеренчатого привода, а уникальная геометрия уменьшает риск кавитации, вызываемой появлением воздушных пробок в системе охлаждения. Все компоненты водяных насосов — подшипники, валы, крыльчатки — функционируют как согласованная система, что оптимизирует эффективность и срок службы водяных насосов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7
    • Высота (мм): 177,8
    • Длина (дюймы): 14,3
    • Длина (мм): 363,2
    • Ширина (мм): 236,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.