Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9468: СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ CLASSIC

    Номер по каталогу: 417-9468
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Spur Gear
    wheel dozer
    824G II 824K, 824G, 824H

    wheel-type loader
    988K, 980H, 980C, 980M, 980K, 982M, 988F, 988G, 988H, 986K, 980G II 986H, 988B, 988F II 980K HLG

    wheel loaders
    982M, 980L, 986H, 988K, 980G, 988B, 980GII, 980KOEM, 980M, 986K, 980C, 980F, 980HII

    wheel dozers
    824KLRC 824GII, 824K

    compactors
    826GII, 826G, 826K

    earthmoving compactor
    826G II 826K, 826H, 825G II 826C, 825K, 825H, 825G