Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9468: СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ CLASSIC

    Номер по каталогу: 417-9468
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Spur Gear
    earthmoving compactor
    825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II

    wheel-type loader
    988H, 982M, 988K, 988B, 980F II 980H, 988G, 980G II 980C, 988F II 986K, 980G, 980M, 980K HLG 980F, 980K, 986H

    compactors
    825G, 825K, 826K, 826H, 826G, 826GII, 826C, 825KLRC

    wheel loaders
    988K, 980F, 980G, 988F, 986K, 982M, 980L, 986H, 980M, 988G, 980C, 980GII, 988B, 980HII, 980KOEM, 988KLRC

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S

    wheel dozers
    824K, 824GII, 824KLRC

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D400, D44B