Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9480: КОЛЬЦО OTR CLASSIC

    Номер по каталогу: 417-9480
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Цилиндрический роликовый подшипник Cat® (внешнее кольцо)
    track-type tractor
    10 D11R, D11T, 10C D10, 11 10S 10U 11SU D11N, 11U

    track type tractors
    10 D11R, D11T, 10C D10, 11 10S 10U 11SU D11N, 11U